- Model numarası:
- HD 1683630
- Dizayn
- Hijyenik dizayn kutu
- Malzeme
- Pano ve kapak: Paslanmaz çelik 1.4301 (AISI 304) 1,5 mm
Vidalı tapa: Paslanmaz çelik
Conta: Silikon, FDA yönetmeliği 21 CFR 177.2600 ile uyumlu
- Yüzey
- Pano ve kapak: Fırçalanmış, kum kalınlığı 400 pürüzlülük < 0,8 μm
Conta: Mavi boyalı (RAL 5010)
- Teslimat kapsamı
- Her yandan kapalı pano
Buton kesitli kapak
Conta ve vidalı tapa (opsiyon)
- Ölçüler
- Genişlik ön: 100 mm
Genişlik (arka): 122 mm
Yükseklik, ön: 220 mm
Yükseklik arka: 242 mm
Derinlik: 90 mm
- Raster ölçüsü
- 60 mm
- Kablo girişleri (adet x Ø)
- 3 x 30,5 mm
- IK kodu
- IK08
- Ana malzeme
- Paslanmaz çelik 1.4301 (AISI 304)
- Kilit
- Kilit modeli: Hijyenik altıgen hızlı açılan bağlantı elemanı
Kilit sayısı: 4
- IEC 60 529 uyarınca IP koruma sınıfı
- IP 66
- IP X9
- Protection category NEMA
- NEMA 1
- NEMA 3
- NEMA 3X
- NEMA 4
- NEMA 4X
- NEMA 12
- NEMA 13
- UL 50E uyarınca tip derecelendirmesi
- Tip 1
- Tip 3
- Type 3X
- Type 4
- Type 4X
- Tip 12
- Tip 13
- Paketteki adet
- 1 adet
- Net ağırlık
- 1,61 kg
- Brüt ağırlık
- 1,667 kg
- PCF/VE (beşikten kapıya)
- 7,39
- Gümrük tarifesi numarası
- 84879090
- EAN
- 4028177995468
- ETIM 9
- EC002713
- ETIM 8
- EC002713
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Ürün açıklaması
-
HD buton delikli kutu, GYD: 100x220x90 mm, paslanmaz çelik, 1.4301, 3 buton kesiti, Ø 30,5 mm