Buton mahfazası HD

Model numarası: HD 1686600

Yiyecek & içecek endüstrisinin ihtiyaçlarına göre tasarlanmış, basmalı düğmeler için yuvalı pano çözümü. Pano ve kapak arasına çepeçevre boşluksuz olarak yerleşmiş silikon conta. Hijyenik altıgen hızlı kilit.

Model numarası:
HD 1686600
Dizayn
Hijyenik dizayn kutu
Malzeme
Pano ve kapak: Paslanmaz çelik 1.4301 (AISI 304) 1,5 mm
Vidalı tapa: Paslanmaz çelik
Conta: Silikon, FDA yönetmeliği 21 CFR 177.2600 ile uyumlu
Yüzey
Pano ve kapak: Fırçalanmış, kum kalınlığı 400 pürüzlülük < 0,8 μm
Conta: Mavi boyalı (RAL 5010)
Teslimat kapsamı
Her yandan kapalı pano
Buton kesitli kapak
Conta ve vidalı tapa (opsiyon)
Ölçüler
Genişlik ön: 160 mm
Genişlik (arka): 182 mm
Yükseklik, ön: 220 mm
Yükseklik arka: 242 mm
Derinlik: 90 mm
Raster ölçüsü
60 mm
Kablo girişleri (adet x Ø)
6 x 22,5 mm
IK kodu
IK08
Ana malzeme
Paslanmaz çelik 1.4301 (AISI 304)
Kilit
Kilit modeli: Hijyenik altıgen hızlı açılan bağlantı elemanı
Kilit sayısı: 4
IEC 60 529 uyarınca IP koruma sınıfı
IP 66
IP X9
Protection category NEMA
NEMA 1
NEMA 3
NEMA 3X
NEMA 4
NEMA 4X
NEMA 12
NEMA 13
UL 50E uyarınca tip derecelendirmesi
Tip 1
Tip 3
Type 3X
Type 4
Type 4X
Tip 12
Tip 13
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
1,92 kg
Brüt ağırlık
2,12 kg
Gümrük tarifesi numarası
84879090
EAN
4028177965942
ETIM 9
EC002713
ETIM 8
EC002713
ECLASS 8.0
27180101
Ürün açıklaması
HD buton delikli kutu, GYD: 160x220x90 mm, paslanmaz çelik, 1.4301, 6 buton kesiti Ø 22,5 mm
Onaylar
UL + C-UL (listed)
Deklerasyonlar
PCF-declaration
Uygunluk bildirimi
Uygunluk bildirimi UK
Dokümantasyonlar
Kılavuz
Safety instructions
Veri sayfaları
Teknik detaylar
Teknik sistem kataloğu