İletken bağlantısı klemensi İçeri itme

Model numarası: SV 3451505

Kablo bağlantısı için.

Model numarası:
SV 3451505
Fayda
Bakım gerektirmez
Zaman tasarrufu sağlayan geçme montaj
Entegre etiket alanlı terminal gövdesi
Üniversal kablo bağlantısı
Uygulamalar
L, N veya PE kabloların bara bağlantı uçları olarak anahtarlama ve kumanda cihazlarında ve sayaç panolarında kablo bağlantı terminali olarak kullanım.
E-Cu veya CUPONAL baralarına montaj için
Çalışma şekli
Aletsiz kablo bağlantısı için tam izolasyonlu terminal
Entegre kilit açma pini sayesinde kablo çıkartma
Malzeme
Poliamid
UL 94-V0 uyarınca yangın koruma
Renk
RAL 7042
Test specification
IEC 60 999-1
IEC 60 947-7-1/-2
Yuvarlak iletkenlerin bağlantısı, halka kablo uçları ince telli
1,5 ‐ 16 mm²
Yuvarlak iletkenlerin bağlantısı, damar ucu kovansız ince telli
1,5 ‐ 16 mm²
Yuvarlak iletkenlerin bağlantısı, çok telli
1,5 ‐ 16 mm²
Yuvarlak iletkenlerin bağlantısı, tek telli
1,5 ‐ 16 mm²
Ray kalınlığı için
5 mm
Paketteki adet
10 adet
Net ağırlık
0,22 kg
Brüt ağırlık
0,245 kg
PCF/VE (beşikten kapıya)
0,9 kg CO2 eq (Cat B)
PCF sınıfı hakkında açıklama
Kategori B: PCF değeri (beşikten kapıya), ürün ağırlığı ve kendi bildirdiğine göre yaklaşık olarak hesaplanır
Gümrük tarifesi numarası
85369010
EAN
4028177813977
ETIM 9
EC000001
ETIM 8
EC000001
ECLASS 8.0
27141146
Ürün açıklaması
SV Conductor connection clamp, 1.5 – 16 mm² (Push-in), for bar thickness 5 mm
Onaylar
ABS
Lloyds Register of Shipping
UR + C-UR (recognized)
Deklerasyonlar
Uygunluk bildirimi
Dokümantasyonlar
Kılavuz
Safety instructions
Veri sayfaları
Data sheets