Montaj rayı 23 x 64 mm Plastik VX, VX IT, VX SE, AX için

Ürün numarası: VX 8617.100

Pano çerçevesinin iç montaj seviyesinde değişken, ihtiyaca özel iç kurulum ve kompakt panolara kurulum için.

Ürün numarası:
VX 8617.100
Ürün açıklaması
Pano çerçevesinin iç montaj seviyesinde değişken, ihtiyaca özel iç kurulum ve kompakt panolara kurulum için.
Fayda
Sistem deliklerine takmanız ve sabitlemeniz yeterlidir
Dört tarafta sistem delikleri
Kendi bileşenlerini metrik vidalarla sabitleme adına kafesli somun için üstte ve altta delikli
Malzeme
Çelik sac
Yüzey
Çinko kaplama
Teslimat kapsamı
Montaj malzemeleri dahil
VX SE montaj seçenekleri
In enclosure depth 300 mm, on the inner mounting level, in conjunction with adaptor rail for VX compatibility
AX montaj seçenekleri
In enclosure width/height 300 mm, in conjunction with rail for interior installation AX and base configuration rail for AX
AX paslanmaz çelik için montaj seçenekleri
300 mm genişlik/yükseklikteki muhafazada, zemin uzatma rayı ile birlikte
VX baza montaj seçenekleri
300 mm genişlik/derinliğe sahip baza üzerinde, baza montaj braketi ile birlikte kullanılan baza kaplama panelleri
Taban köşe parçalarına monte edildiğinde baza genişliği/derinliği 400 mm
Şunlar için uygun
Pano tipi: VX IT
VX SE
AX
Suitable for width or height or depth: 300 mm
Şunlar için uygun
Baza sistemi VX
Paketteki adet
4 adet
Net ağırlık
1,08 kg
Brüt ağırlık
1,118 kg
Gümrük tarifesi numarası
73269098
EAN
4028177829107
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189234
Ürün açıklaması
VX sistem rayı 23 x 64 mm, iç montaj düzlemi için, G/Y/D: 300 mm
Dokümantasyonlar
Kılavuz
Load brochure