Bağlantı bloğu

Model numarası: SV 9342321

Yuvarlak iletkenleri ve lamine bakır bara bağlantıları için. 12 x 5 ila 30 x 10 mm bara kanalları ve PLS 800/1600 için uygun.

Model numarası:
SV 9342321
Ürün açıklaması
12 x 5 ila 30 x 10 mm bara kanalları ve PLS 800/1600 için uygun.
Malzeme
Çerçeve: Poliamid
Kapak: ABS
UL 94-V0 uyarınca yangın koruma
Renk
RAL 7035
Teslimat kapsamı
3 terminal dahil kapak
Esnek baralar için sıkıştırma bölmesi, 5 mm bara kalınlığında (G x Y)
65 x 27 mm
Esnek baralar için sıkıştırma bölmesi, 10 mm bara kalınlığında (G x Y)
65 x 22 mm
Kablo çıkışı
yukarıda/aşağıda
Anma akımı maks.
1.600 A
Elektrik değerleri UL (SCCR)
65 kA - 480 V, Devre Kesici maks. 1200 A, DIVQ/7
65 kA - 600 V, Sigorta Sınıfı L maks. 1600 A, JDDZ/7
Bilgi
Aşırı gerilim kategorisi III ile 1000 V (AC) anma gerilimi elde edilir.
Terminal 2 kutuplu bara sistemlerinde (SV 9340.040) kullanıldığında, terminal PE barasına bağlanmak için 180° döndürülmelidir.
Ölçüler
Genişlik: 85 mm
Yükseklik: 88 mm
Paketteki adet
3 adet
Net ağırlık
2,1 kg
Brüt ağırlık
2,197 kg
Bakır ağırlığı (kg / adet)
0,136
Gümrük tarifesi numarası
85369095
EAN
4028177625266
ETIM 9
EC002270
ECLASS 8.0
27400613
Ürün açıklaması
SV Bağlantı bloğu, 1600A
Onaylar
ABS
Lloyds Register of Shipping
UL + C-UL (listed)
Deklerasyonlar
Uygunluk bildirimi
Uygunluk bildirimi UK
Dokümantasyonlar
Diğer veriler
Kılavuz
Safety instructions
Veri sayfaları
Short-circuit resistance diagram
Teknik detaylar