- Model numarası:
- SV 9344620
- Ürün açıklaması
- Yuvarlak iletkenlerle esnek baraları doğrudan bağlamak için. Vida bağlantılı NH sigortalı yük ayırıcılar için uygundur.
- Malzeme
- Pirinç döküm
- Yüzey
- Nikel kaplama
- Lamelli bakır raylar için sıkıştırma bölmesi
- Sıkıştırma bölgesi genişliği: 32 mm
Sıkıştırma bölgesi yüksekliği: 20 mm
- Elektriksel bağlantı türü
- Çerçeve terminali
- Yapı büyüklüğü için
- 2/3
- OUT_COL_CROSS_SECTION_SECTOR_CONDUCTOR
- 120 ‐ 300 mm²
- Yuvarlak iletkenlerin bağlantısı
- 95 ‐ 300 mm²
- Yuvarlak iletken kesiti
- 95 ‐ 300 mm²
- Paketteki adet
- 3 adet
- Net ağırlık
- 0,39 kg
- Brüt ağırlık
- 0,397 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 39269097
- EAN
- 4028177541016
- ETIM 9
- EC001894
- ECLASS 8.0
- 27400609
- Ürün açıklaması
-
SV Ek terminal, NH2/3 3'lü pk