Bağlantı sıkma bloku

Model numarası: SV 9666340

Bakır ve alüminyum iletkenler ile lamine bakır baraların bağlanması için.

Model numarası:
SV 9666340
Ürün açıklaması
Bakır ve alüminyum iletkenleri bağlamak için. Esnek baralar veya preslenmiş kablo uç kovanlı tek ve çok telli iletkenler için.
Malzeme
Duroplastik
Renk
RAL 7035
Teslimat kapsamı
Montaj malzemeleri dahil
Montaj talimatı
Bağlantı terminal bloğunun kapatılması için temas koruma modülü 9666.020 gerekir
Anma akımı maks.
250 A
Kutup sayısı
5 kutuplu
Yuvarlak iletkenlerin bağlantısı
16 - 150 mm²
2 x 16 - 70 mm²
Lamelli bakır raylar için sıkıştırma bölmesi (G x Y)
17 x 21 mm
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
3,013 kg
Brüt ağırlık
3,213 kg
Gümrük tarifesi numarası
39211900
EAN
4028177676329
ETIM 9
EC001894
ECLASS 8.0
27400613
Ürün açıklaması
SV ISV terminal bloğu, 250A, 5kutup, 1x16-150/2x16-70 mm²
Deklerasyonlar
Uygunluk bildirimi
Uygunluk bildirimi UK
Dokümantasyonlar
Further instructions
Safety instructions