Montaj profili ISV VX için

Model numarası: SV 9666703

VX/TS/SE panosunda taşıyıcı çerçeveyi dikey olarak ayırmak için.

Model numarası:
SV 9666703
Ürün açıklaması
Panoda taşıyıcı çerçeveyi dikey olarak ayırmak için.
Malzeme
Çelik sac
Yüzey
Çinko kaplama
Ölçüler
Yükseklik: 450 mm
Yapı boyutu
Yükseklik birimleri (U), her biri 150 mm: 3
Paketteki adet
2 adet
Net ağırlık
1 kg
Brüt ağırlık
1,059 kg
PCF/VE (beşikten kapıya)
4 kg CO2 eq (Cat B)
PCF sınıfı hakkında açıklama
Kategori B: PCF değeri (beşikten kapıya), ürün ağırlığı ve kendi bildirdiğine göre yaklaşık olarak hesaplanır
Gümrük tarifesi numarası
39269097
EAN
4028177676596
ETIM 9
EC002270
ECLASS 8.0
27400613
Ürün açıklaması
SV ISV Montaj profili, TS 8 için, Y:3, 2'li pk
Dokümantasyonlar
Kılavuz