Montaj profili ISV AX serisi için

Model numarası: SV 9666754

AX/AE kabininde taşıyıcı çerçeveyi dikey olarak ayırmak için.

Model numarası:
SV 9666754
Ürün açıklaması
Kabininde taşıyıcı çerçeveyi dikey olarak ayırmak için.
Malzeme
Çelik sac
Yüzey
Çinko kaplama
Ölçüler
Yükseklik: 600 mm
Yapı boyutu
Yükseklik birimleri (U), her biri 150 mm: 4
Paketteki adet
2 adet
Net ağırlık
0,718 kg
Brüt ağırlık
0,818 kg
PCF/VE (beşikten kapıya)
3,1 kg CO2 eq (Cat B)
PCF sınıfı hakkında açıklama
Kategori B: PCF değeri (beşikten kapıya), ürün ağırlığı ve kendi bildirdiğine göre yaklaşık olarak hesaplanır
Gümrük tarifesi numarası
39269097
EAN
4028177679931
ETIM 9
EC002270
ECLASS 8.0
27400613
Ürün açıklaması
SV ISV Montaj profili, AE için, Y:4, 2'li pk
Dokümantasyonlar
Kılavuz