Montaj rayı Dağıtım barası kapağı için set (sigortalı yük ayırıcısı alanı Jean Müller)

Model numarası: SV 9674381

Dağıtım barası muhafaza kapağının montajı için gereklidir.

Model numarası:
SV 9674381
Ürün açıklaması
Dağıtım barası muhafaza kapağının montajı için gereklidir.
Malzeme
Çelik sac, çinko kaplamalı
Teslimat kapsamı
Set 2 adet montaj rayından oluşur
Montaj malzemeleri dahil
Bilgi
1 sigortalı yük ayırıcısı alanı için 1 paket montaj rayı gereklidir.
Şunlar için uygun
Yükseklik: = 2.000 mm
= 2.200 mm
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
2,522 kg
Brüt ağırlık
2,722 kg
PCF/VE (beşikten kapıya)
9,5 kg CO2 eq (Cat B)
PCF sınıfı hakkında açıklama
Kategori B: PCF değeri (beşikten kapıya), ürün ağırlığı ve kendi bildirdiğine göre yaklaşık olarak hesaplanır
Gümrük tarifesi numarası
73269098
EAN
4028177613720
ETIM 9
EC002270
ECLASS 8.0
27400613
Ürün açıklaması
SV Sabitleme profili, SV 9674380 için
Dokümantasyonlar
Kılavuz