Bara askısı yük şalter çıtası alanı için

Model numarası: SV 9674418

Yük ayırıcı anahtar tablosunun dağıtım barası sistemi için bara askısı.

Model numarası:
SV 9674418
Ürün açıklaması
anahtar-ayırıcı-sigorta bölümünün dağıtım barası için bara tutucu.
Malzeme
Duroplastik polyester
Teslimat kapsamı
Montaj dirseği ve vidalar dahil
Baralar için uygun
Yassı bakır raylar
Baralar için uygun
Genişlik: 80
Yükseklik: 10 mm
Kutup sayısı
3 kutuplu
4 kutuplu
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
1,219 kg
Brüt ağırlık
1,254 kg
Gümrük tarifesi numarası
85469010
EAN
4028177613461
ETIM 9
EC001166
ECLASS 8.0
27400613
Ürün açıklaması
SV Bara tutucu, 100x10mm bara için, NH ayırıcı bölümü
Deklerasyonlar
Uygunluk bildirimi
Uygunluk bildirimi UK
Dokümantasyonlar
Kılavuz
Safety instructions