- Model numarası:
- HD 1306600
- Dizayn
- Hijyenik dizayn kutu
- Ürün değişikliği
- Kompakt kontrol panosu HD, tek kapılı, Haziran 2020'den itibaren kompakt kontrol panosu AX'in yeni montaj plakası ile üretilecektir.
- Malzeme
- Pano ve kapı: Paslanmaz çelik 1.4301 (AISI 304)
Montaj plakası: Çelik sac
Kilit göbeği HD: Paslanmaz çelik 1.4404 (AISI 316L)
Conta: Silikon, FDA yönetmeliği 21 CFR 177.2600 ile uyumlu
- Yüzey
- Pano ve kapı: Fırçalanmış, kum kalınlığı 400 pürüzlülük < 0,8 μm
Montaj plakası: Çinko kaplamalı
Conta: Mavi boyalı (RAL 5010)
- Teslimat kapsamı
- Her yandan kapalı pano
Preslenmiş contalı kapı
Kapı menteşesi sağda, sol tarafa da montajı yapılabilir
Montaj plakası
- Ölçüler
- Genişlik: 390 mm
Yükseklik, ön: 430 mm
Yükseklik arka: 549 mm
Derinlik: 210 mm
- Montaj plakası (G x Y)
- 330 mm x 355 mm
- Kapı açılma açısı
- 125°
- Kilit sayısı
- 2
- IK kodu
- IK08
- Ana malzeme
- Paslanmaz çelik 1.4301 (AISI 304)
- IEC 60 529 uyarınca IP koruma sınıfı
- IP 66
- IP X9
- Protection category NEMA
- NEMA 1
- NEMA 3
- NEMA 3X
- NEMA 4
- NEMA 4X
- NEMA 12
- NEMA 13
- UL 50E uyarınca tip derecelendirmesi
- Tip 1
- Tip 3
- Type 3X
- Type 4
- Type 4X
- Tip 12
- Tip 13
- Paketteki adet
- 1 adet
- Net ağırlık
- 12,9 kg
- Brüt ağırlık
- 13,1 kg
- PCF/VE (beşikten kapıya)
- 41,6
- Gümrük tarifesi numarası
- 94032080
- EAN
- 4028177567603
- ETIM 9
- EC000261
- ETIM 8
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Ürün açıklaması
-
HD Pano GYD:390x430x210mm, 1.4301