Kompak pano HD, tek kapılı

Model numarası: HD 1315600

Yiyecek & içecek endüstrisinin ihtiyaçlarına göre tasarlanmış pano çözümü. Tavan öne doğru 30° eğimli. Gıdalardan açıkça ayırt edilen mavi renkli conta

Model numarası:
HD 1315600
Dizayn
Hijyenik dizayn kutu
Ürün değişikliği
Kompakt kontrol panosu HD, tek kapılı, Haziran 2020'den itibaren kompakt kontrol panosu AX'in yeni montaj plakası ile üretilecektir.
Malzeme
Pano ve kapı: Paslanmaz çelik 1.4301 (AISI 304)
Montaj plakası: Çelik sac
Kilit göbeği HD: Paslanmaz çelik 1.4404 (AISI 316L)
Conta: Silikon, FDA yönetmeliği 21 CFR 177.2600 ile uyumlu
Yüzey
Pano ve kapı: Fırçalanmış, kum kalınlığı 400 pürüzlülük < 0,8 μm
Montaj plakası: Çinko kaplamalı
Conta: Mavi boyalı (RAL 5010)
Teslimat kapsamı
Her yandan kapalı pano
Preslenmiş contalı kapı
Kapı menteşesi sağda, sol tarafa da montajı yapılabilir
Montaj plakası
Ölçüler
Genişlik: 810 mm
Yükseklik, ön: 650 mm
Yükseklik arka: 821 mm
Derinlik: 300 mm
Montaj plakası (G x Y)
750 mm x 575 mm
Kapı açılma açısı
125°
Kilit sayısı
2
IK kodu
IK08
Ana malzeme
Paslanmaz çelik 1.4301 (AISI 304)
IEC 60 529 uyarınca IP koruma sınıfı
IP 66
IP X9
Protection category NEMA
NEMA 1
NEMA 3
NEMA 3X
NEMA 4
NEMA 4X
NEMA 12
NEMA 13
UL 50E uyarınca tip derecelendirmesi
Tip 1
Tip 3
Type 3X
Type 4
Type 4X
Tip 12
Tip 13
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
39 kg
Brüt ağırlık
39,5 kg
PCF/VE (beşikten kapıya)
121,98
Gümrük tarifesi numarası
94032080
EAN
4028177815667
ETIM 9
EC000261
ETIM 8
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Ürün açıklaması
HD Pano GYD:810x650x300mm, 1.4301
Onaylar
UL + C-UL (listed)
Deklerasyonlar
PCF-declaration
Uygunluk bildirimi
Uygunluk bildirimi UK
Dokümantasyonlar
Kılavuz
Safety instructions
White Paper
Veri sayfaları
Teknik detaylar
Teknik sistem kataloğu