Plastik panolar AX gözetleme camsız

Model numarası: AX 1446000

AX plastik panolar zorlu alanlardaki uygulamalar için idealdir. Panolardaki çok sayıda sabitleme kubbesi, örneğin şasi ve raylı 25 mm'lik bir ızgarada bireysel iç donanımlar sunar.

Duvara montaj aparatı AX plastik için

Direğe montaj kelepçesi AX, KX, AX plastik, AX IT, CS duvara monte panolar için

Üniversal köşebent AX plastik, plastik Ex panolar için

Mini-komfort kapı kolu AX

Kapı tutucusu AX plastik, plastik Ex panolar için

Sistem lamba LED

Kapı pozisyon şalteri sistem lambası LED için

İç montaj için vida AX plastik için

Model numarası:
AX 1446000
Dizayn
gözetleme camsız
Malzeme
Pano ve kapı: Cam elyaf takviyeli, doymamış polyester
Kapı: Çevresi köpük PU conta
Montaj plakası: Çelik sac
UL 94-V0 uyarınca yangın koruma
Halojensiz
Yüzey
Pano ve kapı: Ek işlem uygulanmamış, boyalı plastik
Montaj plakası: Çinko kaplamalı
Renk
RAL 7035 benzeri
Teslimat kapsamı
Menteşeli kapı ve pano, çevresi kapalı, 3 mm double-bit kilit
Kapı menteşesi sağda, sol tarafa da montajı yapılabilir
Montaj plakası
Entegre yağmur koruma çıtası olarak kapı üst ve alt kenarında çift kat izolasyon
Bilgi
Uzun süreli UV radyasyonu (güneş ışığı) ve yağmur altında kullanılırsa yüzeyin görsel kusurlarını önlemek için yüzeyin bir PUR cilasıyla boyanmasını tavsiye ediyoruz. Fiyat ve teslimat süresi talep üzerinedir.
NEMA koruma sınıfı
NEMA 1
NEMA 3R
NEMA 3RX
NEMA 4
NEMA 4X
NEMA 12
EN 60 529 uyarınca koruma sınıfı IP
IP 66
UL 50E uyarınca tip derecelendirmesi
Tip 1
Type 3R
Type 3RX
Type 4
Type 4X
Tip 12
Koruma sınıfı
II (1000 V AC'de)
IK kodu
IK09
Ölçüler
Genişlik: 400 mm
Yükseklik: 600 mm
Derinlik: 200 mm
Montaj plakası malzeme kalınlığı
3 mm
Montaj plakası (G x Y)
305 mm x 525 mm
Kapı açılma açısı
130°
Kilit sayısı
2
Ana malzeme
Plastik
Normlar
UL 746C'ye göre F1 dış ortam uygunluk koşulunu karşılar
Montaj talimatı
Pano içindeki bileşenleri sabitlemek için iç montaj vidaları gerekir
Üniversal bağlantı kiti kullanarak sistem rayı gibi bileşenler 25 mm aralığında sabitlenebilir
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
10,5 kg
Brüt ağırlık
12,25 kg
Gümrük tarifesi numarası
94037000
EAN
4028177006546
ETIM 9
EC000261
ETIM 8
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Ürün açıklaması
AX plastik pano, GYD: 400x600x200 mm, gözetleme penceresiz
Onaylar
DNV-GL
Lloyds Register of Shipping
UL + C-UL (listed)
Sertifika
Koruma türü
Negative Certificate
Yüzey
Deklerasyonlar
Uygunluk bildirimi
Uygunluk bildirimi UK
Dokümantasyonlar
Additional instructions
Kılavuz
Safety instructions
Veri sayfaları
Teknik detaylar