- Ürün numarası:
- HD 2410.011
- Dizayn
- Standart
- Fayda
- Düz ve kapalı yüzeyi sayesinde mikro organizmaların zarar vermesini engeller.
- Geleneksel rakorlara göre kolay ve dolayısıyla ucuz temizlik.
- Uygulamalar
- Gıda ürünleri ve içkilerin üretimi ve ambalajlanması
- temiz oda teknolojisi (örn. ilaç endüstrisi)
- Biyo teknoloji
- Kimya endüstrisi
- Malzeme
- Somun: Paslanmaz çelik 1.4305 (AISI 303)
Conta: EPDM, FDA 21 CFR 177.2600 uyumlu
- Teslimat kapsamı
- Kilitleme somunu dahil
- Ölçüler
- Dişler: M16 x 1,5
- Kablo Ø için
- 5 ‐ 10 mm
- Çalışma sıcaklığı aralığı
- -20 °C...100 °C
- IEC 60 529 uyarınca IP koruma sınıfı
- IP69 / IPX8 (5 bar, 30 dak)
- Paketteki adet
- 5 adet
- Net ağırlık
- 0,1 kg
- Brüt ağırlık
- 0,2 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 73072980
- EAN
- 4028177928718
- ETIM 9
- EC000441
- ETIM 8
- EC000441
- ECLASS 8.0
- 27149109
- Ürün açıklaması
-
HD Cable gland, stainless steel 1.4305, size: M16x1,5, for cables Ø 5-10 mm, Standard version