IoT Interface

Model numarası: SK 3124300

IoT arayüzü, fiziksel ortam koşullarını izlemek için Rittal soğutma çözümlerinin veya sensörlerin akıllı ağ bağlantısı için merkezi bir bileşendir. Çok çeşitli arayüz ve protokollerle donatılmış olarak üst seviyedeki IT sistemlerine veya makine durumlarının lokal denetimi için sistemlere veri toplama ve iletimi için kullanılır.

CMC III sensörleri

CMC III CAN veriyolu birleştirme kablosu

Model numarası:
SK 3124300
Ürün açıklaması
IoT arayüzü, Rittal soğutma çözümleri veya fiziksel ortam koşullarının denetimi için sensörlerin akıllı ağ yapısı için merkezi bir bileşendir. Çok çeşitli arayüz ve protokollerle donatılmış olarak üst seviyedeki IT sistemlerini veya makine durumlarının lokal denetimi için sistemlere veri toplama ve iletimi için kullanılır.
Fayda
Dijitalleşme ve ağ yapısı her şirket için büyük fırsatlar sunuyor. IoT arayüzü ile, fiziksel ortam koşullarını izlemek için Rittal soğutma çözümleri ve sensörler otomasyon mantığını etkilemeden Endüstri 4.0 ortamlarına kolayca bağlanır.
Tak ve çalıştır: IoT arayüzü, entegre Web sunucusu üzerinden hızlı ve kolay bir şekilde yapılandırılır ve devreye alınır, programlama gerekmez.
Malzeme
UL 94-V0 uyarınca plastik
Renk
RAL 7016
Teslimat kapsamı
IoT Interface
USB kablo (Mikro USB-B fiş üzerinde USB-A fiş)
Blue e+ klima için tutucu dirsek
Elektriksel bağlantı türü
Push-in yay bağlantı terminali (24 V DC)
Veri yolu sistemi arayüzleri
2 x RJ45 CAN-Bus bağlantısı
Ağ arayüzü
Ethernet IPv4/IPv6
10BASE-T, 100BASE-T ve 1000BASE-T üzerinden IEEE 802.3 uyarınca Ethernet
Arayüzler
1 x Mikro USB Tip B (device), USB 2.0 için
1 x Mikro SD kart yuvası, SD 2.0 için
1 x USB 2.0 High-Speed fonksiyonları (EHCI)
1 x onay tuşu
1 x Push-in yay bağlantı terminali, NTC sensörü için
2 x RJ45 soketi, RS 485 arayüzü (klima cihazı arayüzü) için
Montaj talimatı
IoT Interface yaylı bir metal kıskaçla DIN EN 60715 uyarınca 35 x 7,5 DIN rayına veya tutucu dirsekle bir Blue e+ klimasının arka tarafına sabitlenebilir.
Bilgi
IoT Interface, Blue e+ klimaları tarafından 1.11.0 firmware ve üzerinde desteklemektedir.
Blue e serisindeki soğutma ünitelerini birbirine bağlamak için, (3124.310) Blue e IoT adaptör gereklidir.
Protokoller
OPC-UA
SNMPv1
SNMPv2c
SNMPv3
Modbus/TCP
TCP/IPv4
TCP/IPv6
Radius
Telnet
SSH
FTP
SFTP
HTTP
HTTPS
NTP
DHCP
DNS
SMTP
Syslog
LDAP
Ölçüler
Genişlik: 18 mm
Yükseklik: 117 mm
Derinlik: 120 mm
Çalışma sıcaklığı aralığı
0 °C...70 °C
IEC 60 529 uyarınca IP koruma sınıfı
IP 20
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
0,27 kg
Brüt ağırlık
0,28 kg
Gümrük tarifesi numarası
85369095
EAN
4028177924369
ETIM 9
EC001099
ETIM 8
EC001099
ECLASS 8.0
27143136
Ürün açıklaması
SK IoT Interface, for networking of Rittal components, for Blue e+ cooling units/Chiller, WHD: 18 x 117 x 120 mm
Onaylar
UL + C-UL (listed)
Sertifika
EAC
Deklerasyonlar
Uygunluk bildirimi
Dokümantasyonlar
Additional instructions
Kılavuz
Quick guide
Veri sayfaları
Teknik sistem kataloğu
Yazılım
Sürücü
Yazılım