- Model numarası:
- DK 5302.035
- Fayda
- Aletsiz, zaman tasarruflu tek kişi ile panel önünden montaj
- EIA sistem deliklerinin üç sabitleme deliği de donanım bileşenini vidalamak için kullanılabilir.
- Alternatif olarak. TE 8000'de 482,6 mm (19") montaj dikmesine doğrudan sabitlemek de mümkündür
- Uygulamalar
- Ön montaj seviyesine montaj için
- Ağır ekipman desteği için
- 19" aralıklı düzeyde uyum sağlama
- Malzeme
- Çelik sac
- Yüzey
- Çinko kaplama
- Teslimat kapsamı
- Montaj malzemeleri dahil
- Montaj seçenekleri
- 482,6 mm (19") L profil rayları ön ve arka
- 482,6 mm (19") - montaj haznesi, ön ve arka
- 19" montaj dikmesi, standart
- 19" montaj dikmesi, dinamik
- Taşıma kapasitesi
- 1500 N
- Bilgi
- Her bir yana etkili yerleştirme yüzeyi 25 mm
- Şunlar için uygun
- Pano tipi: VX IT
TE
TX CableNet
- Düzlemler arası mesafe
- 600 ‐ 825 mm
- Paketteki adet
- 2 adet
- Net ağırlık
- 2,86 kg
- Brüt ağırlık
- 3,06 kg
- PCF/VE (beşikten kapıya)
- 11,7 kg CO2 eq (Cat B)
- PCF sınıfı hakkında açıklama
- Kategori B: PCF değeri (beşikten kapıya), ürün ağırlığı ve kendi bildirdiğine göre yaklaşık olarak hesaplanır
- Gümrük tarifesi numarası
- 73269098
- EAN
- 4028177952645
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Ürün açıklaması
-
Sürgülü ray, 1 U, değişken derinlik, standart ve dinamik VX IT profil rayları için, TS IT L profil rayları için, TE montaj çerçevesi için, ön montaj seviyesine montaj için, yük kapasitesi 1500 N.