Fırça kiti VX IT kablo kanalı için

Model numarası: VX 5302036

Yan duvarda, arka duvarda, kapaklarda, tavan ve taban plakasında kablo döşemesi için boşluklar, kolayca takılan çıta fırçalar ile görsel olarak gizlenebilir.

Model numarası:
VX 5302036
Ürün açıklaması
19" montaj dikmesinin çok yönlü bölümlenmesi ve soğuk hava akımının iç kısımlara yönlendirilmesi için.
Fayda
Alet kullanmadan hızlı sabitleme sayesinde kolay montaj
Alternatif olarak vidalanabilir
İstenilen ölçüde kısaltma, maksimum 47 U pano yüksekliği için uygundur.
Uygulamalar
Fırça kiti, 482,6 mm (19 ") montaj düzleminin her iki tarafındaki iki dikey kablo kanalını birleştirmek için tasarlanmıştır. Fırça kiti, bir kablo kanalı ile kombine edilerek hava yönlendirme sacına alternatif olarak kullanılabilir.
Hava yönlendirme sacı ve kablo kanalı kombinasyonu ile parçalı kurulum mümkündür
Çalışma şekli
Fırça seti, kablo kanalı ile yan panel arasındaki alan için dikey fırça şeritlerinin yanı sıra, 19" montaj düzlemindeki tavan ve zemin alanında yalıtım için fırça şeritli yatay hava yönlendirme saclarını içerir
Malzeme
Fırça şeridi: Plastik, UL 94-V0
Fırça telleri: Plastik, UL 94-HB
Hava yönlendirme sacları: Çelik sac, boyalı
Renk
RAL 9005
Teslimat kapsamı
2 fırça şeridi dikey, her iki taraftan
2 yatay hava yönlendirme sacı, üst ve alt
2 yatay fırça şeridi, üst ve alt 19" montaj düzeyi ile tavan veya taban plakası arasında
Kablo kanalı ile tavan veya taban sacı arasında 8 fırça şeridi
Montaj malzemeleri dahil
Fırça telleri uzunluğu
48 mm
Montaj seçenekleri
19" montaj dikmeleri VX IT'de standart
VX IT içinde dinamik 19" montaj dikmeleri
Montaj talimatı
Kablo kanalını fırça kitiyle birlikte hava kanalı elemanı olarak kullanmak için kablo kanalındaki kablo geçiş delikleri kapatılmalı veya fırça şeritli kablo geçiş paneliyle kaplanmalıdır
Şunlar için uygun
Genişlik: = 800 mm
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
4,6 kg
Brüt ağırlık
4,8 kg
Gümrük tarifesi numarası
39259020
EAN
4028177952652
ETIM 9
EC012298
ECLASS 8.0
27142421
Ürün açıklaması
Brush kit for VX IT cable duct, for all-round shielding of the 19" mounting level and targeted routing of the cold air flow to the installed equipment. Bristle length 48 mm, enclosure width 800 mm
Dokümantasyonlar
Quick guide