Kablo kanalı TS IT, TE için

Model numarası: DK 5502105

Çift taraflı menteşeli, çıkartılabilir kablo muhafaza kapaklı kablo kanalı.

Model numarası:
DK 5502105
Ürün açıklaması
Kablo kanalı çift yönlü hareketli, çıkarılabilir kanal kaplamasına sahiptir ve isteğe göre vidalanabilir.
Fayda
Alet kullanmadan hızlı sabitleme sayesinde kolay montaj
U tabanlı kablo yönlendirmesi sayesinde yüksek kompaktlık
Arka-arkaya birleştirilebilir
Malzeme
Çelik sac
UL 94-V0 uyarınca plastik
Renk
RAL 9005
Teslimat kapsamı
Kapak ve sabitleme malzemeleri dahil
Kablo rezervleri için 4 kablo tutucusu dahil
Yükseklik birimleri
36 U
Şunlar için uygun
Pano tipi: TS IT
TE
Genişlik: 800 mm
Yükseklik: 2.000 mm
Genişlik için uygun
800 mm
Paketteki adet
1 adet
ECLASS 8.0
27400604
Ürün açıklaması
DK Dikey kablo kanalı, 36U, H:2000mm, RAL 9005
Dokümantasyonlar
Kılavuz