Kablo kılavuz olukları panosu 482,6 mm (19")

Model numarası: DK 5502245

Patch kabloların toplanması için.

Model numarası:
DK 5502245
Ürün açıklaması
Patch kabloların toplanması için.
Malzeme
Çelik sac
Yüzey
Boyalı
Renk
RAL 9005
Ölçüler
Genişlik: 482,6 mm
Derinlik: 85 mm
Yükseklik birimleri
1 U
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
0,9 kg
Brüt ağırlık
1,033 kg
PCF/VE (beşikten kapıya)
3,9 kg CO2 eq (Cat B)
PCF sınıfı hakkında açıklama
Kategori B: PCF değeri (beşikten kapıya), ürün ağırlığı ve kendi bildirdiğine göre yaklaşık olarak hesaplanır
Gümrük tarifesi numarası
83024200
EAN
4028177679351
ETIM 9
EC000322
ECLASS 8.0
27400604
Ürün açıklaması
DK Kablo düzenleyici, 19", 1U, RAL 9005