Topraklama rayı AX, VX, VX IT, TS, TS IT için

Model numarası: DK 7113000

Potansiyel dengeleme barası, akım taşıma kapasitesi yaklaşık 200 A.

Model numarası:
DK 7113000
Teslimat kapsamı
DIN EN 12 163, DIN EN 13 601 uyarınca E-Cu 57 topraklama rayı, 15 x 5 mm
M5 vidalı 20 bağlantı noktası
2 topraklama teli 25 mm²
2 izolatör
Montaj malzemeleri dahil
Ölçüler
Genişlik: 15 mm
Yükseklik: 5 mm
Uzunluk: 450 mm
Şunlar için uygun
Pano tipi: AX
VX
VX IT
TS
TS IT
Duvara monte pano AX, 3 parçalı
Genişlik: > 600 mm
Derinlik: > 600 mm
Genişlik/derinlik: 800 mm
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
0,402 kg
Brüt ağırlık
0,436 kg
Gümrük tarifesi numarası
74198090
EAN
4028177124943
ETIM 9
EC000329
ECLASS 8.0
27400605
Ürün açıklaması
DK topraklama barası, yatay, uzunluk 450 mm, G/D: >600 mm
Deklerasyonlar
Üreticinin bildirimi
Dokümantasyonlar
Info sheet