Fırça çıtalı kablo geçiş paneli 482,6 mm (19")

Model numarası: DK 7150535

Kablo geçişi için kesitli ve fırçalı panelli.

Model numarası:
DK 7150535
Ürün açıklaması
19" montaj seviyesiyle ayrılmış iki alan arasında rahat ve kolay kablol yönlendirme için. Örneğin 19" montaj seviyesinin ön ve arka alanları arasında.
Uygulamalar
1 U, 482,6 mm (19") montaj standardındaki montaj alanlarında kapatma ve eşzamanlı kablo döşeme için
Malzeme
Çelik sac
Fırça: Plastik, UL 94-HB
Yüzey
Boyalı
Renk
RAL 7035
Montaj yuvası
Genişlik:390 mm
Yükseklik:40 mm
Ölçüler
Genişlik: 482,6 mm
Yükseklik birimleri
2 U
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
0,637 kg
Brüt ağırlık
0,7 kg
Gümrük tarifesi numarası
94039910
EAN
4028177166653
ETIM 9
EC000322
ECLASS 8.0
27400604
Ürün açıklaması
DK Cable entry panel, 2 U, 482.6 mm (19"), WxH: 390x40 mm