Yan paneller, kilitlenebilir TS, TS IT için

Model numarası: DK 7824188

Yan duvarlar, kilitlenebilir, çelik sac, TS için.

Model numarası:
DK 7824188
Ürün açıklaması
Kolayca üstten asılabilir. 3524 E no. lu güvenlik kilidi üzerinden kilitlenir. Temas yüzeyli topraklama pimi.
Malzeme
Çelik sac
Yüzey
Boyalı
Renk
RAL 7035
Teslimat kapsamı
2 yan panel, her biri 4 güvenlik kilidi ile birlikte (No. 3524 E)
Şunlar için uygun
Pano tipi: TS
TS IT
Yükseklik: 1.800 mm
Derinlik: 800 mm
Ana malzeme
Çelik sac
Paketteki adet
2 adet
Net ağırlık
34,4 kg
Brüt ağırlık
35,8 kg
Gümrük tarifesi numarası
94039910
EAN
4028177232037
ETIM 9
EC002524
ECLASS 8.0
27182101
Ürün açıklaması
DK Yan panel, kilitli tip,YG:1800x800mm, 2'li pk
Dokümantasyonlar
Kılavuz