- Model numarası:
- TS 7825601
- Dizayn
- havalandırmalı
- Ürün açıklaması
- Bir yan kapak ve önceden monte edilmiş iki köşe parçasından oluşan baza bileşeni.
- Malzeme
- Baza elemanları: Çelik sac
Kapama kapakları: Plastik
- Yüzey
- Boyalı
- Renk
- RAL 7035
Kapama kapakları: RAL 7035
- Teslimat kapsamı
- 2 kaide elemanı
4 kapama kapağı
Montaj malzemeleri dahil
- Ölçüler
- Yükseklik: 100 mm
- Şunlar için uygun
- Pano tipi: TS: = 600 mm
Pano tipi: SE
Pano tipi: CM
Pano tipi: TP
Pano tipi: PC
Pano tipi: IW
Pano tipi: TS IT
- Paketteki adet
- 2 adet
- Net ağırlık
- 3,3 kg
- Brüt ağırlık
- 3,804 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 94039910
- EAN
- 4028177234338
- ECLASS 8.0
- 27182003