Ön ve arka baza elemanları, 100 mm TS, TS IT, SE, CM, TP, PC, IW, TE için çelik sac

Model numarası: TS 7825801

Bir yan kapak ve önceden monte edilmiş iki köşe parçasından oluşan baza bileşeni.

Model numarası:
TS 7825801
Dizayn
havalandırmalı
Ürün açıklaması
Bir yan kapak ve önceden monte edilmiş iki köşe parçasından oluşan baza bileşeni.
Malzeme
Baza elemanları: Çelik sac
Kapama kapakları: Plastik
Yüzey
Boyalı
Renk
RAL 7035
Kapama kapakları: RAL 7035
Teslimat kapsamı
2 kaide elemanı
4 kapama kapağı
Montaj malzemeleri dahil
Ölçüler
Yükseklik: 100 mm
Şunlar için uygun
Pano tipi: TS: = 800 mm
Pano tipi: SE
Pano tipi: CM
Pano tipi: TP
Pano tipi: PC
Pano tipi: IW
Pano tipi: TS IT
Paketteki adet
2 adet
Net ağırlık
3,9 kg
Brüt ağırlık
4,337 kg
Gümrük tarifesi numarası
94039910
EAN
4028177234406
ECLASS 8.0
27182003
Veri sayfaları
Teknik detaylar