Kablo girişi için tavan plakası, iki parçalı VX, VX IT, TS, TS IT için

Model numarası: TS 7826.805

İki parçalı olması, ek kablo girişi için sadece plakanın ön parçasının çıkarılması gerektiğinden dolayı rahat bir ek donatma mümkün kılmaktadır.

Model numarası:
TS 7826.805
Ürün açıklaması
Standart tavan yerine kullanmak için. Arka alanda bir kaydırma aparatı ile donatılmıştır. Kablo demetleri ve toplanmış kabloları sabitlemek için iki taraftan kauçuk kablo giriş profili. Çerçevesinin simetrik konstrüksiyonu sayesinde tavan plakasını döndürerek yandan bir kablo girişi de sağlanabilmektedir. İkiye ayrılmış olan model, sonradan rahatça donanım eklemeye imkan tanır.
Malzeme
Çelik sac
Renk
RAL 7035
Şunlar için uygun
Genişlik: 800 mm
Derinlik: 1.000 mm
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
11,11 kg
Brüt ağırlık
11,695 kg
Gümrük tarifesi numarası
94039910
EAN
4028177345386
ETIM 9
EC000744
ECLASS 8.0
27182405
Ürün açıklaması
DK Tavan plakası, süngerli, TS/FR, GD:800x1000mm
Dokümantasyonlar
Info sheet