TX CableNet ağ panoları gözetleme camlı

Model numarası: TX 7888.818

TX CableNet - Aşırı genişlik veya derinlik olmadan BT rackleri ile yerden tasarruf sağlar. Bu nedenle, bu BT network panosu daha küçük BT ağ yapılarında da kullanıma uygundur ve özelleştirilmiş iç donanımlar için zaten en uygun şekilde hazırlanmıştır.

Komfort kapı kolu AX

19"-Fastener, 1 U Temaslı

Kombine raylar 482,6 mm (19 in.) için

IT LED sistem lambası için IT pano sistemleri ve IT panoları için

Fan modülü VX IT, TS IT için

Grup priz alüminyum kanalda

Potansiyel dengeleme kiti VX IT için

Komfort kapı kolu AX

Kapak parçası

Yarı silindir Tutamak sistemleri için

Taşıma seti TS IT, TX CableNet için

Pano birleştirme aparatı, dıştan TS/TS için

Birleştirme kapağı Baza sistemi VX için, paslanmaz çelik

Kablo kelepçesi C profil rayları, kombine raylar için

Kablo bağlayıcı

Fırça kiti TX CableNet için

Kablo düzenleme kancası VX IT için

Kafes somunlar

Sabitleme vidaları

Ara parça tavan sacları için

Sabitleme flanşı 482,6 mm (19") Araç kullanmadan sıkma

Kablo kılavuz askısı

Fırça çıtalı kablo geçiş paneli 482,6 mm (19")

Kablo kılavuz paneli, 2 HE

Kablo kılavuz olukları panosu 482,6 mm (19")

Kablo tavası, değişken derinlik TS IT, TE 8000 için

Kablo düzenleme kanalı, yatay 482,6 mm (19")

Montaj açısı VX, VX IT, TX CableNet'teki kapı konum şalteri için

Yapışkan ölçü bandı 482,6 mm (19")

Yükseklik ayar ayakları VX, TS, TS IT, SE, PC, IW, Chiller Blue e+ için

Sürgülü ray, 1 U, sabit monteli VX IT, TS IT, TX CableNet için

Kablo çubukları, 19" sabitleme

Düzenleme panosu çelik askılı

Düzenleme panosu ön klapeli

Kablo merdivenli düzenleme panosu yatay kablo yönetimi için

Yan paneller, kilitlenebilir TS, TS IT için

TS montaj rayı 17 x 73 mm

Kombine raylar VX, VX IT, TX CableNet için

Fan modülü VX IT, TS IT için

Model numarası:
TX 7888.818
Dizayn
2. nesil
gözetleme camlı
yan panelli
Tavan plakalı
Ürün açıklaması
Kısıtlı alanlı, alçak tavanlı veya erişilmesi zor odalara yerleştirme için optimum BT rack çözümü.Sadece küçük elektrikli bileşenlere sahip kurulumlarda kullanılmayan yükseklik üniteleri nedeniyle güç kaybı olmaz.
Fayda
New roof plate concept: Optimised use of the entire enclosure volume with the enclosure cabling plus optional integration of a fan module
Özgün büyütme için verimli çerçeve konsepti
Hızlı erişim için vidalı yan paneller
Genişliği ve derinliği ayarlanabilen 19" profil rayları ve asimetrik olarak monte edilmiş iç montaj seçeneği
Base/plinth system VX, vented, for simple cable entry via the base area or within a bayed suite, provides additional climate control support.
Malzeme
Kutu: Çelik sac
Kapı: Çelik sac, 1,2 mm
Yan panel: Çelik sac, 1,2 mm
19" profil rayları: Çelik sac, 2 mm
Yan panel: Çelik sac, 1,2 mm
Yüzey
Pano karkası: Daldırma astar boyalı
Yassı parçalar: Daldırma astar boyalı, toz boyalı
General colour
RAL 7035
Renk
RAL 7035
Teslimat kapsamı
Önde cam kapılı ve arkada arka kapılı pano
Enclosure frame with 482.6 mm (19") mounting angles, front and rear
Yan duvarlar
Screw-fastened roof plate with concealed cable entry on both sides across the entire enclosure depth plus a central, concealed cut-out for easy integration of a fan module.
Ölçüler
Genişlik: 800 mm
Yükseklik: 1.200 mm
Derinlik: 800 mm
Yükseklik birimleri
24 U
Teslimattaki seviyeler arası mesafe
445 mm
Dizayn
yan panelli
Arka kapı tasarımı
Çelik sac kapı, tek parçalı kapalı
Ön kapı tasarımı
Camlı kapı, tek parçalı
3 mm'lik tek camlı emniyet camı ile
Birleştirme sırasında kapı açılma açısı maks. 105°
Taşıma kapasitesi
5000 N
Yük kapasitesi (statik)
500 kg
EN 60 529 uyarınca koruma sınıfı IP
IP 20
Bilgi
Bir fan modülünün montajı için, kablo yönlendirme açıklıklarını donatmak amacıyla (eğer kullanılıyorsa veya kapak plakaları çıkarılmışsa) fırça şeritleri gereklidir
null
Ana malzeme
Çelik sac
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
81 kg
Brüt ağırlık
81 kg
Gümrük tarifesi numarası
94032080
EAN
4028177994690
ETIM 9
EC002499
ETIM 8
EC002499
ECLASS 8.0
27180207
Ürün açıklaması
TX CableNet, cam kapılı, tavan plakalı, yan paneller, 19" profil rayları, GYD: 800x1200x800 mm, RAL 7035
Onaylar
UL + C-UL (listed)
Deklerasyonlar
Uygunluk bildirimi
Uygunluk bildirimi UK
Dokümantasyonlar
Further instructions
Kılavuz