Baza kaplaması, yanlar için, 100 mm ön ve arka baza bileşenleri için

Model numarası: TS 8601085

Baza bileşenleri arasına montaj için. 200 mm yükseklikte her biri 100 mm olan iki baza kaplaması da kullanılabilir. Birleştirilmiş baza bileşenlerini sağlamlaştırmak için baza kapakları 90° döndürülmüş bir şekilde monte edilebilir.

Model numarası:
TS 8601085
Ürün açıklaması
baza bileşenleri arasına montaj için. 200 mm yükseklikte her biri 100 mm olan iki baza kaplaması da kullanılabilir.
Malzeme
Çelik sac
Yüzey
Boyalı
Renk
RAL 7035
Teslimat kapsamı
2 baza kapağı
Montaj malzemeleri dahil
Montaj talimatı
Birleştirilmiş baza bileşenlerini sağlamlaştırmak için baza kapakları yandan 100 mm 90° döndürülmüş bir şekilde monte edilebilir. Burada baza sıralama kulakları gereklidir
Ölçüler
Yükseklik: 100 mm
Şunlar için uygun
Pano tipi: TS: = 800 mm
Pano tipi: SE
Pano tipi: CM
Pano tipi: TP
Pano tipi: PC
Pano tipi: IW
Pano tipi: TS IT
Paketteki adet
2 adet
Net ağırlık
2,8 kg
Brüt ağırlık
3,46 kg
Gümrük tarifesi numarası
94039910
EAN
4028177232686
ECLASS 8.0
27182003
Ürün açıklaması
TS Baza, yan, YD:100x800mm, RAL 7035
Dokümantasyonlar
Kılavuz
Veri sayfaları
Teknik detaylar