- Model numarası:
- CP 6535010
- Dizayn
- Taşıyıcı kol bağlantısı CP 40 ile, paslanmaz çelik
- Malzeme
- Pano ve kapı: Paslanmaz çelik 1.4301 (AISI 304)
Kol çıtaları: Gıda güvenli plastik, mavi boyalı
- Yüzey
- Kumlanmış, kum kalınlığı 400
- General colour
- Paslanmaz çelik
- Renk
- Tutamak çubukları: RAL 5002 benzeri
- Teslimat kapsamı
- Her yandan kapalı pano
Taşıyıcı kol sistemi CP 40 paslanmaz çelik için şablon ve takviye
kılavuz plaka kilidi
Sızdırmaz çerçeveli ve yan tutamak çubuklu kapı
Kilit: 3 mm double-bit
- Ölçüler
- Genişlik: 300 mm
Yükseklik: 300 mm
Derinlik: 150 mm
- IEC 60 529 uyarınca IP koruma sınıfı
- IP 66
- Protection category NEMA
- NEMA 12
- Bilgi
- Montaj kolu ve kapı menteşesi panonun döndürülmesiyle değiştirilebilir
- 3 mm double-bit kilit 41 mm'lik kilit, plastik kapı kolları ve t tutamağı ile değiştirilebilir,
- Ana malzeme
- Paslanmaz çelik 1.4301 (AISI 304)
- Ürün numarasına dair not
- uygun montaj plakası 5050.432 sevkiyat çantalı 5050.507
- Paketteki adet
- 1 adet
- Net ağırlık
- 5,985 kg
- Brüt ağırlık
- 6,3 kg
- PCF/VE (beşikten kapıya)
- 30,77
- Gümrük tarifesi numarası
- 94032080
- EAN
- 4028177220362
- ETIM 9
- EC002504
- ECLASS 8.0
- 27180505
- Ürün açıklaması
-
CP Kumanda paneli, GYD:300x300x150mm, 1.4301