Dikili tip kumanda masaları Paslanmaz çelik

Model numarası: TP 2685600

Yekpare kumanda masaları, 1.4301, (AISI 304) numaralı paslanmaz çelikten, dört farklı genişlikte, yüksek koruma sınıfına (IP 55) sahip kullanıma hazır ünite. Kendiliğinden kilitlenen kapak plakası sayesinde kolay kullanım. Kilit elemanı değiştirilebilir. Bölünmüş taban sacları sayesinde kolay kablo girişi

Model numarası:
TP 2685600
Malzeme
Kutu: Paslanmaz çelik 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm
Kapı veya çift kapı ve kumanda masası kapağı: Paslanmaz çelik 1.4301 (AISI 304), 2,0 mm
Montaj plakası: Çelik sac, 3,0 mm
Yüzey
Pano, kapı, kumanda masası kapağı ve taban sacları: Fırçalanmış, kum kalınlığı 400
Montaj plakası: Çinko kaplamalı
Teslimat kapsamı
Pano, arkadan ve yandan kapalı
Ön tek veya çift kapı, kilitleme çubuğu
Durduruculu konsol kapağı ve pano içinde cam lock kilit
Çift kilit kullanımı
Taban sacları, parçalara ayrılmış
Montaj plakası
Ölçüler
Genişlik: 1.000 mm
Yükseklik: 960 mm
Montaj plakası (G x Y)
930 mm x 780 mm
Üst derinlik
480 mm
Alt derinlik
400 mm
Kapı adeti
2
IEC 60 529 uyarınca IP koruma sınıfı
IP 55
Protection category NEMA
NEMA 12
Ana malzeme
Paslanmaz çelik 1.4301 (AISI 304)
Ölçüler
Genişlik: 1.000 mm
Yükseklik: 960 mm
Üst derinlik: 480 mm
Alt derinlik: 400 mm
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
77,115 kg
Brüt ağırlık
79,5 kg
Gümrük tarifesi numarası
94032080
EAN
4028177031395
ETIM 9
EC000784
ETIM 8
EC000784
ECLASS 8.0
27180504
Ürün açıklaması
TP dikili tip kumanda masaları, GYD: 1000x960x400/D2: 480 mm, paslanmaz çelik, 1.4301
Onaylar
TÜV
UL + C-UL (listed)
Deklerasyonlar
Uygunluk bildirimi
Uygunluk bildirimi UK
Dokümantasyonlar
Kılavuz
White Paper
Veri sayfaları
Teknik detaylar