- Model numarası:
- PC 8366000
- Malzeme
- Pano, kapı, montaj alanı, raflar: Çelik sac
Tutamaklar, dekor kaplamalar: Plastik
Kapı kaplamaları: Alüminyum
- Teslimat kapsamı
- Pano, kapı, arka kapı
Klavye çekmecesi
Gözetleme penceresi, üst
Cihaz tabanı
- Ölçüler
- Genişlik: 600 mm
Yükseklik: 1.600 mm
Derinlik: 636 mm
- IEC 60 529 uyarınca IP koruma sınıfı
- IP 55
- NEMA koruma sınıfı
- NEMA 12
- Maks. klavye ölçüsü (GxYxD)
- 480 x 70 x 260 mm
- Ana malzeme
- Çelik sac
- Paketteki adet
- 1 adet
- Net ağırlık
- 112,1 kg
- Brüt ağırlık
- 118 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 94032080
- EAN
- 4028177245105
- ECLASS 8.0
- 27180501