- Model numarası:
- PC 5366350
- Dizayn
- üst cam kapılı, klavye çekmecesi, küçük montaj alanı ve cihaz rafı
- Ürün açıklaması
- Monitörden bilgisayara klavyeye kadar tüm bilgisayar bileşenlerinin güvenli bir şekilde yerleştirilmesi. En iyi kumanda konforu ve modern tasarımında. Nem, kir, sıcaklık dalgalanmaları ve yetkisiz erişimlere karşı kusursuz koruma.
- Malzeme
- Pano, kapı, arka kapı: Çelik sac
Tutamaklar, dekor kaplamalar: Plastik
Kapı kaplamaları: Alüminyum
Gözetleme camı: Tek katlı güvenlik camlı
- Yüzey
- Pano ve kapı: Daldırma astar üstüne dıştan toz kaplamalı, dokulu boya
Montaj alanı, destek: toz boyalı
- General colour
- RAL 7035
- Renk
- Pano, kapı, dekor kaplamalar, raflar: RAL 7035
Tutamak: RAL 7015
Monitör alanı, kapı orta parçası için: RAL 7015
- Teslimat kapsamı
- Pano, kapı, arka kapı
Kablo giriş plakaları
Gözetleme penceresi, üst
Montaj alanı, küçük
Klavye çekmecesi
Cihaz tabanı
- Ölçüler
- Genişlik: 600 mm
Yükseklik: 1.600 mm
Derinlik: 636 mm
- IEC 60 529 uyarınca IP koruma sınıfı
- IP 55
- NEMA koruma sınıfı
- NEMA 12
- UL 50E uyarınca tip derecelendirmesi
- Tip 1
- Tip 12
- Maks. klavye ölçüsü (GxYxD)
- 480 x 70 x 260 mm
- Ana malzeme
- Çelik sac
- Paketteki adet
- 1 adet
- Net ağırlık
- 97,5 kg
- Brüt ağırlık
- 100 kg
- PCF/VE (beşikten kapıya)
- 363,9 kg CO2 eq (Cat B)
- PCF sınıfı hakkında açıklama
- Kategori B: PCF değeri (beşikten kapıya), ürün ağırlığı ve kendi bildirdiğine göre yaklaşık olarak hesaplanır
- Gümrük tarifesi numarası
- 94032080
- EAN
- 4028177959439
- ETIM 9
- EC002502
- ECLASS 8.0
- 27180501
- Ürün açıklaması
-
PC PC enclosure system, WHD: 600x1600x636 mm, Sheet steel, with keyboard drawer, large mounting compartment, small mounting compartment, component shelf