CX konsol orta parçası

Model numarası: CX 6713000

Dört farklı genişlik CX Pano sisteminin üç parçalı yapısı için bir köprü işlevi görmektedir.

Alt kapatma sacı CX konsol sistemi için

CX konsol alt parçası

CX konsol alt parçası

CX konsol üst parçası

CX alüminyum çıta

Mini-komfort kapı kolu AX

Model numarası:
CX 6713000
Dizayn
Orta kısım
Malzeme
Pano: Çelik sac 1,5 mm
Konsol kapağı: Çelik sac, 2,0 mm, çepeçevre köpük PU conta
Yüzey
Pano ve kapak: Daldırma astar üstüne dıştan toz boyalı, dokulu boyalı
Renk
RAL 7035
Teslimat kapsamı
Pano
Arkadan menteşeli kapak, otomatik kilitli 2 kurulum aracı. Kilit açma sol otomatik, sağ manuel
Pano tabanında kablo geçişi için boşluk
Kilit: 3 mm double-bit
Pano
Alttan menteşeli kapak, kapak tutucu dahil
Taban, özel kablo girişi için açık
Ölçüler
Genişlik: 1.600 mm
Derinlik: 745 mm
Yükseklik, ön
130 mm
Yükseklik arka
200 mm
IK kodu
IK10
Bilgi
Konsol orta parçasını kapatmak için bir kapama plakası gereklidir
2 parçalı konsol yapısı için bir konsol alt parçası ve konsol orta parçası için kapak plakası gereklidir
3 parçalı konsol yapısı için bir konsol alt parçası ve konsol üst parçası gereklidir
IEC 60 529 uyarınca IP koruma sınıfı
IP 55
Protection category NEMA
NEMA 1
NEMA 12
Ana malzeme
Çelik sac
Ölçüler
Genişlik: 1.600 mm
Kilit sayısı
3
Kilit modeli
Cam-lock ile
Kapak parçası
3 mm double-bit
Kilit
Kilit modeli: Cam-lock ile
Kilit sayısı: 3
Kapak parçası: 3 mm double-bit
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
46 kg
Brüt ağırlık
47 kg
Gümrük tarifesi numarası
94032080
EAN
4028177983694
ETIM 9
EC000784
ETIM 8
EC000784
ECLASS 8.0
27180504
Ürün açıklaması
CX konsol sistemi, konsol orta parçası, G: 1600 mm
Onaylar
UL + C-UL (listed)
Deklerasyonlar
Uygunluk bildirimi
Dokümantasyonlar
Kılavuz
Veri sayfaları
Teknik detaylar