- Model numarası:
- AX 9792055
- Ürün açıklaması
- Dış ortamda kullanım için AX kompakt panolar. Pano içinde pano konsepti oluşturmak için. İdeal pano havalandırması için altta açıklık ve yanlarda ve altta kabartmalı delikler.
- Fayda
- Dış ortamda kullanımda AX kompakt panolar için gövde
- Pano içinde pano konsepti oluşturmak için
- Panonun ideal havalandırılması için altta montaj boşluğu ve yanda ve tabanda entegre panjurlar
- Malzeme
- Alüminyum AlMg3
- Yüzey
- Toz boyalı
- Teslimat kapsamı
- Duvara montaj için montaj rayları
Çıta fırçası
Kablo bileziği M25
3 mm double-bit cam lock kilit göbeği
Topraklama ve sabitleme malzemeleri dahil
- Bilgi
- Uygulama/ortama bağlı olarak muhafaza pano içine bir çelik sac pano veya paslanmaz çelik pano monte edilebilir
- Ölçüler
- Genişlik: 421 mm
Yükseklik: 550 mm
Derinlik: 308 mm
- Şunlar için uygun
- Pano tipi: AX
Genişlik: = 300 mm
Yükseklik: = 400 mm
Derinlik: = 210 mm
- Paketteki adet
- 1 adet
- Net ağırlık
- 10,5 kg
- Brüt ağırlık
- 11,1 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 94032080
- EAN
- 4028177961807
- ETIM 9
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Ürün açıklaması
-
Outdoor encapsulation for AX compact enclosures, WHD: 300 x 400 x 210 mm