- Model numarası:
- CP 6212500
- Dizayn
- 120 x 65 mm taşıyıcı kol kesitli kumana panolarının ve VESA 75/100 bağlantı konsolunun montajı için:
Pano giriş aparatı CP 120, 6212.300
Pano giriş aparatı CP 120, 6212.320
Köşeli pano giriş aparatı 90°, CP 120, 6212.380
Manivelalı döner mafsal (6206.850)
Döner mafsal, makineye entegre montaj için (6206.870)
- Malzeme
- Alüminyum döküm
- Renk
- RAL 7035
- Teslimat kapsamı
- Contalar dahil
Sabitleme malzemesi
- Rifid y/n
- Evet
- Ölçüler
- Yükseklik: 40 mm
- Paketteki adet
- 1 adet
- Net ağırlık
- 0,5 kg
- Brüt ağırlık
- 0,552 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 76169990
- EAN
- 4028177684218
- ETIM 9
- EC000882
- ECLASS 8.0
- 27400556
- Ürün açıklaması
-
CP Adaptör 120/60, ø130mm taşıyıcıdan 120x65mm'ye