- Model numarası:
- CP 6212320
- Ürün açıklaması
- Panoyu taşıma kolu sistemi 120'ye sabit bir şekilde sabitlemek için
- Malzeme
- Çinko pres döküm
- Renk
- RAL 7035
- Teslimat kapsamı
- Contalar dahil
Taşıyıcı kol sabitlemesi için diş açan vidalar - Rifid y/n
- Evet
- Paketteki adet
- 1 adet
- Net ağırlık
- 0,836 kg
- Brüt ağırlık
- 0,903 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 83024900
- EAN
- 4028177684195
- ETIM 9
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Ürün açıklaması
- CP Pano giriş aparatı, 120, ø130mm, RAL 7035
- Deklerasyonlar
- Üreticinin bildirimi
- Dokümantasyonlar
- Further instructions