- Model numarası:
- CP 6501150
- Malzeme
- Alüminyum döküm
- Yüzey
- Dokulu boya
- Renk
- RAL 7024
- Döndürülebilir/eğilebilir
- Evet
- Rotation angle/swivel area
- yaklaşık 330°, üst mafsalın serbestçe hareket edebilmesi koşuluyla
- Paketteki adet
- 1 adet
- Net ağırlık
- 2,119 kg
- Brüt ağırlık
- 2,128 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 76169990
- EAN
- 4028177436077
- ETIM 9
- EC000882
- ECLASS 8.0
- 27400556
- Ürün açıklaması
- CP Köşeli duvar montaj aparatı, S, 300°, RAL 7024
- Deklerasyonlar
- Üreticinin bildirimi
- Dokümantasyonlar
- Kılavuz