- Model numarası:
- CP 6665500
- Dizayn
- Ön taraflı, delik Ø 9 mm
- Uygulamalar
- Montaj için delikli
- Taban sabitlemesi, döndürülebilir, CP 40, paslanmaz çelik (6663.500), 4 vidalı
- Duvar/zemin montaj aparatı, sabit, CP 40, paslanmaz çelik (6663.000), 4 vida ve somunlu
- Malzeme
- Paslanmaz çelik 1.4301 (AISI 304)
- IEC 60 529 uyarınca IP koruma sınıfı
- DIN EN 60529, 2014-09 uyarınca IP 66
- DIN EN 60529, 2014-09 uyarınca IP X9
- Rifid y/n
- Evet
- Paketteki adet
- 1 adet
- Net ağırlık
- 1,6 kg
- Brüt ağırlık
- 1,755 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 83024900
- EAN
- 4028177184725
- ETIM 9
- EC000882
- ECLASS 8.0
- 27400556
- Ürün açıklaması
-
CP Duvar konsolu, önden montajlı, paslanmaz, 1.4301