- Model numarası:
- CP 6206110
- Ürün açıklaması
- Vidalanabilir kanalda 4 adet kendinden diş açan vida ile bağlantı elemanlarına sabitleme. İstenen şekilde kısaltılabilir
- Malzeme
- Taşıyıcı kol: Çekme alüminyum profil
Sıkma elemanları: Çelik
Kapak profili: Plastik
- Renk
- Taşıma profili: RAL 7035
Kapak: RAL 7024
- Teslimat kapsamı
- Taşıyıcı kol
Stabilizasyon için gergi elemanları
Klipslenebilir kapak
- Uzunluk
- 1.000 mm
- Ölçüler
- Uzunluk: 1.000 mm
- Paketteki adet
- 1 adet
- Net ağırlık
- 5,5 kg
- Brüt ağırlık
- 5,62 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 76042990
- EAN
- 4028177701915
- ETIM 9
- EC000882
- ECLASS 8.0
- 27400556
- Ürün açıklaması
-
CP Taşıyıcı kol, 60, açık, 1000mm, RAL7035