Pano sabitleme elemanı, eğilebilir, alt kısma montaj CP-L köşeli 120 x 65 mm

Model numarası: IW 6902640

Özellikle bir çok cihaz içeren montaj uygulamaları söz konusu olduğunda TS modüler pano sistemleri, profesyoneller tarafından benzersiz bir referans ürün olarak tanımlanmaktadır.

Model numarası:
IW 6902640
Ürün açıklaması
Hava geçirmez kablo girişinin priz geçişi için montaj yuvası.
Malzeme
Çelik sac
Yüzey
Boyalı
Renk
RAL 7024
Teslimat kapsamı
Montaj malzemeleri dahil
Bilgi
Özellikle bir çok cihaz içeren montaj uygulamaları söz konusu olduğunda modüler pano sistemleri, profesyoneller tarafından benzersiz bir referans ürün olarak tanımlanmaktadır.
OUT_TILT_ANGLE
-40 ‐ 40 °
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
1,654 kg
Brüt ağırlık
1,854 kg
Gümrük tarifesi numarası
73269098
EAN
4028177289840
ECLASS 8.0
27400557
Veri sayfaları
Technical Data sheet