Adaptör Ø 130 mm için Ø 180 mm taşıyıcı kol bağlantısına ait

Model numarası: CP 6212520

Pano ve bağlantı sistemi ya da sabitleme sistemi ya da döner mafsal arasına montaj için.

Model numarası:
CP 6212520
Dizayn
Şunların arasına montaj için:
Ø 180 mm taşıyıcı kol bağlantılı pano ve
Ø 130 mm taşıyıcı kol bağlantısı için CP 60/120/180 pano giriş aparatı, 6206.300, 6212.300, 6218.300
Ø 130 mm taşıyıcı kol bağlantısı için CP 60/120 sabitleme, 6206.320, 6212.320
Döner mafsal, 6206.850, 6206.870
Malzeme
Alüminyum döküm
Renk
RAL 7035
Teslimat kapsamı
Contalar dahil
Sabitleme malzemesi
Ölçüler
Yükseklik: 20 mm
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
0,5 kg
Brüt ağırlık
0,546 kg
Gümrük tarifesi numarası
76169990
EAN
4028177684225
ETIM 9
EC000882
ECLASS 8.0
27400556
Ürün açıklaması
CP Adaptör 120/60, ø180mm taşıyıcıdan ø130mm'ye
Deklerasyonlar
Üreticinin bildirimi
Dokümantasyonlar
Info sheet
Veri sayfaları
Teknik detaylar
Teknik sistem kataloğu