Bağlantı plakası güçlendirme saclı

Model numarası: CP 6212540

Kumanda Panel'leri taşıyıcı kola/ayağa kolayca sabitlemek için.

Model numarası:
CP 6212540
Dizayn
Montaj için:
247 mm ön panel genişliğinden ve 152 mm montaj derinliğinden itibaren Komfort-Panel'ler için
220 mm ön panel genişliğinden ve 150 mm montaj derinliğinden itibaren Optipanel'ler için
135 mm montaj derinliğinden itibaren çelik sac
Taşıyıcı kol sistemi bileşenlerinin montajı için
Ø 130 mm taşıyıcı kol bağlantısı için CP 60/120 sabitleme, 6206.320, 6212.320
Ø 130 mm taşıyıcı kol bağlantısı için CP 60/120/180 pano giriş aparatı, 6206.300, 6212.300, 6218.300
Ø 130 mm taşıyıcı kol bağlantısı için köşeli pano giriş aparatı 90° CP 60/120, CP 6206.380, 6212.380
Ø 130 mm taşıyıcı kol bağlantısı için eğimli parça 10° CP 60/120, CP 6206.400
Ø 130 mm taşıyıcı kol bağlantısı için eğim aparatı ±45° CP 60/120, CP 6206.420
Fayda
Kumanda panellerini taşıyıcı kola/ayağa kolayca yerleştirmek için
Kablo girişi için daha fazla alan
Malzeme
Bağlantı plakası: Alüminyum döküm
Güç takviyesi: Çelik sac, 6 mm
Renk
RAL 7035
Teslimat kapsamı
Takviye sacı
Contalar
Sabitleme malzemesi
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
1,3 kg
Brüt ağırlık
1,604 kg
Gümrük tarifesi numarası
76169990
EAN
4028177684232
ETIM 9
EC000882
ECLASS 8.0
27400556
Ürün açıklaması
CP Güçlendirme plakası, 120/60
Deklerasyonlar
Üreticinin bildirimi
Dokümantasyonlar
Info sheet
Veri sayfaları
Teknik detaylar
Teknik sistem kataloğu