Döner mafsal kollu/kolsuz

Model numarası: CP 6206850

Makine ve sistemlere doğrudan hareketli entegrasyon için.

Model numarası:
CP 6206850
Dizayn
Manivelalı döner mafsal
Ürün açıklaması
Makine ve sistemlere doğrudan hareketli entegrasyon için.
Fayda
Entegre dönme açısı sınırlamalı
Uygulamalar
Pano yapısı, asılı veya yerine oturan tipte olabilir
Renk
RAL 7024/7035
Jib length
200 mm
Montaj seçenekleri
Ø 130 mm taşıyıcı kol bağlantılı pano için uygun
Yük kapasitesi (statik)
700 N
Rotation angle/swivel area
yakl. 310°
Birlikte teslim edilen dişli pimlerin kullanılmasıyla, dönme açısı sınırlanabilir
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
2,66 kg
Brüt ağırlık
2,86 kg
Gümrük tarifesi numarası
76169990
EAN
4028177707931
ETIM 9
EC002622
ECLASS 8.0
27189263
Ürün açıklaması
CP Döner mafsal, kollu
Deklerasyonlar
Üreticinin bildirimi
Dokümantasyonlar
Info sheet
Veri sayfaları
Teknik detaylar
Teknik sistem kataloğu