Kablo rakoru HD

Ürün numarası: HD 2410.001

Kompakt tasarım ve kilit somunu teslimat kapsamına dahildir.

Ürün numarası:
HD 2410.001
Dizayn
Standart
Fayda
Düz ve kapalı yüzeyi sayesinde mikro organizmaların zarar vermesini engeller.
Geleneksel rakorlara göre kolay ve dolayısıyla ucuz temizlik.
Uygulamalar
Gıda ürünleri ve içkilerin üretimi ve ambalajlanması
temiz oda teknolojisi (örn. ilaç endüstrisi)
Biyo teknoloji
Kimya endüstrisi
Malzeme
Somun: Paslanmaz çelik 1.4305 (AISI 303)
Conta: EPDM, FDA 21 CFR 177.2600 uyumlu
Teslimat kapsamı
Kilitleme somunu dahil
Ölçüler
Dişler: M12 x 1,5
Kablo Ø için
3 ‐ 6,5 mm
Çalışma sıcaklığı aralığı
-20 °C...100 °C
IEC 60 529 uyarınca IP koruma sınıfı
IP69 / IPX8 (5 bar, 30 dak)
Paketteki adet
5 adet
Net ağırlık
0,095 kg
Brüt ağırlık
0,134 kg
Gümrük tarifesi numarası
73269098
EAN
4028177928640
ETIM 9
EC000441
ETIM 8
EC000441
ECLASS 8.0
27149109
Ürün açıklaması
HD Cable gland, stainless steel 1.4305, size: M12x1,5, for cables Ø 3-6.5 mm, Standard version
Onaylar
UR + C-UR (recognized)
VDE
Dokümantasyonlar
Info sheet
Veri sayfaları
Teknik sistem kataloğu