- Model numarası:
- HD 4000185
- Malzeme
- Paslanmaz çelik 1.4301 (AISI 304), 2,0 mm
- Teslimat kapsamı
- İçeriden vidalama için sabitleme malzemeleri dahil
- Bilgi
- Monte edilmiş yan panel başına panonun toplam genişliği 25 mm artar
- Şunlar için uygun
- Yükseklik: = 1.800 mm
Derinlik: = 500 mm - Paketteki adet
- 2 adet
- Net ağırlık
- 32 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 94039910
- EAN
- 4028177693616
- ETIM 9
- EC002524
- ETIM 8
- EC002524
- ECLASS 8.0
- 27182101