- Model numarası:
- HD 4000508
- Ürün açıklaması
- Montaj plakası öne alınmış bir pozisyona monte edilmiş olduğunda, modüler kombinasyonda kesintisiz montaj yüzeyi için.
- Malzeme
- Çelik sac, 2 mm
- Yüzey
- Çinko kaplama
- Teslimat kapsamı
- Montaj malzemeleri dahil
- Şunlar için uygun
- Yükseklik: = 1.800 mm
- Paketteki adet
- 1 adet
- Net ağırlık
- 5,5 kg
- Brüt ağırlık
- 6 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 83024200
- EAN
- 4028177693722
- ETIM 9
- EC000213
- ETIM 8
- EC000213
- ECLASS 8.0
- 27409216
- Dokümantasyonlar
- Kılavuz