Baza, komple AE, üniversal panolar TP için çelik sac

Model numarası: SO 2828200

Köşe parçaları ile birlikte ön ve arka kaplamalar ve yan kaplamalar.

Model numarası:
SO 2828200
Ürün açıklaması
Monte edilmiş köşe parçaları ile birlikte ön ve arka kaplamalar ve yan kaplamalar.
Malzeme
Çelik sac
Yüzey
Boyalı
Renk
RAL 7022
Teslimat kapsamı
4 köşe parçası
2 kaplama ön/arka
2 yan kaplama
Pano montaj malzemeleri dahil
1 kapak, ön/arka paneli 200 mm
2 kapak, ön/arka  paneli 100 mm
4 yan kaplama paneli 100 mm
Ölçüler
Yükseklik: 200 mm
Derinlik: 279 mm
Şunlar için uygun
Pano tipi: AE
Genişlik: = 800 mm
Derinlik: = 300 mm
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
10,217 kg
Brüt ağırlık
10,4 kg
Gümrük tarifesi numarası
94039910
EAN
4028177032972
ETIM 9
EC000721
ETIM 8
EC000721
ECLASS 8.0
27182003
Ürün açıklaması
SO Baza, AE için, GYD:800x200x300mm
Dokümantasyonlar
Info sheet
Veri sayfaları
Teknik detaylar