Baza, komple Paslanmaz çelik, dikili tip kumanda masaları için

Model numarası: SO 2865000

Gerekirse 2 baza üst üste monte edilebilir.

Model numarası:
SO 2865000
Ürün açıklaması
Gerekirse 2 baza üst üste monte edilebilir.
Malzeme
Paslanmaz çelik 1.4301 (AISI 304)
Yüzey
Fırçalanmış
Teslimat kapsamı
2 kaplama ön/arka
2 yan kaplama
Pano montaj malzemeleri dahil
Ölçüler
Yükseklik: 100 mm
Şunlar için uygun
Pano tipi: Dikili tip kumanda masası paslanmaz çelik
Genişlik: = 600 mm
Derinlik: = 400 mm
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
6,056 kg
Brüt ağırlık
6,3 kg
Gümrük tarifesi numarası
94039910
EAN
4028177033610
ETIM 9
EC000721
ETIM 8
EC000721
ECLASS 8.0
27182003
Ürün açıklaması
SO Baza, 1.4301, ES-PC/AP, GYD:600x100x400mm
Veri sayfaları
Teknik detaylar