Filtre elyafı Havalandırılmış baza elemanı için ve tasarım kaplamalı havalandırılmış baza elemanı için

Model numarası: DK 7561500

Baza kaplaması için olan filtre elyafı dahil, sabitleme çerçevesi.

Model numarası:
DK 7561500
Ürün açıklaması
Baza elemanındaki kaplamayı kapatmak için. Sabitleme çerçevesi filtre matının arkasındaki baza kaplamasına itilir. DIN EN 779 uyarınca filtre sınıfı G3.
Teslimat kapsamı
Sabitleme çerçevesi dahil
Şunlar için uygun
Genişlik: 600 mm
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
0,23 kg
Brüt ağırlık
0,3 kg
Gümrük tarifesi numarası
56039390
EAN
4028177221284
ECLASS 8.0
27189272
Ürün açıklaması
DK Filter mat, for base/plinth component, vented, for base/plinth component, vented with designer cover, To cover the trim panel in the base/plinth component, for width: 600 mm
Dokümantasyonlar
Info sheet