- Model numarası:
- VX 5301330
- Ürün açıklaması
- Tabanı kapatmak için.
- Fayda
- Pasif pano havalandırmasını desteklemek için geniş delikli bölüm
- Filtre matını kolayca değiştirmek için yukarıdan aşağıya kaydırın
- Malzeme
- Çelik sac
- Yüzey
- Çinko kaplama
- Teslimat kapsamı
- Taban sacı modülleri, havalandırmalı
Filtre elyafı
Montaj malzemeleri dahil
- Montaj talimatı
- VX IT'deki zemini tamamen kilitlemek için birkaç kablo giriş plakası modülünün kombinasyonu gereklidir
- Kablo giriş plakası modülü 237,5 mm derinliğe sahip diğer kablo giriş plakası modülleriyle birleştirilebilir
- Ölçüler
- Derinlik: 237,5 mm
- Şunlar için uygun
- Pano tipi: VX IT
Genişlik: = 600 mm
- Paketteki adet
- 1 adet
- Net ağırlık
- 1,44 kg
- Brüt ağırlık
- 1,64 kg
- PCF/VE (beşikten kapıya)
- 6,2 kg CO2 eq (Cat B)
- PCF sınıfı hakkında açıklama
- Kategori B: PCF değeri (beşikten kapıya), ürün ağırlığı ve kendi bildirdiğine göre yaklaşık olarak hesaplanır
- Gümrük tarifesi numarası
- 94039910
- EAN
- 4028177950825
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Ürün açıklaması
-
VX IT gland plate module, ventilated, for width 600 mm, W x D 600 x 237.5 mm, sheet steel